RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
ワイヤレスモジュール
2885935
単方向、ワイヤレス、2,400 MHz通信システム、構成内容:屋外トランスミッタ(Tx)(電源:DC 12~30 VまたはAC 85~250 V)、屋外レシーバ(Rx)(電源:DC 12~30 VまたはAC 85~250 V)、アンテナ
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 電源 レシーバ | |
| 電源 | 24 V DC -50 % / +25 % (UB時) |
| 230 V AC | |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| 通常電流消費 | 115 mA |
| 最大消費電流 | 145 mA (約 24 V DC) |
| 電源 トランスミッタ | |
| 電源 | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| 通常電流消費 | 50 mA |
| 最大消費電流 | 65 mA (約 24 V DC) |
| デジタル | |
| 入力電圧範囲 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | 最大 1.5 V DC |
| スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | 最小 5 V DC |
| アナログ | |
| 入力内容 | 入力電流(アナログ入力) |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | < 170 Ω |
| アナログ | |
| 入力内容 | 電圧入力(デジタル入力) |
| デジタル | |
| 出力名 | リレー出力×2 + RFリンク×1 |
| 接点の種類 | 3無電圧c接点 |
| 接点材質 | Ag、金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 0.5 A |
| 電気的寿命 | 8x 105サイクル、スイッチング電流0.5 A時 |
| 機械的寿命 | 1x 107 |
| アナログ | |
| 出力名 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 700 Ω (UB = 24 V時、RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| M12プラグ | |
| 接続方法 | スプリング式接続(M12) |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 0.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 20 |
| 最大接続電線サイズAWG | 26 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 周波数範囲 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| チャネル距離 | 100 kHz |
| チャネルのグループ数 | 9 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 伝送容量 | 10 mW |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 98 mm |
| 奥行き | 340 mm |
| 部材 (ハウジング) | アルミ |
| PBT |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP65 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 (レシーバ) | -20 °C ... 65 °C |
| 使用周囲温度 | -4 °F ... 149 °F |
| 使用周囲温度 (トランスミッタ) | -20 °C ... 65 °C |
| 使用周囲温度 | -4 °F ... 149 °F |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nL IIC T4 |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| アイテム番号 | 2885935 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC652 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,759.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,759 g |
| 関税率 | 85176990 |
| 生産国 | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
周波数ホッピング方式のTrusted Wirelessテクノロジ
パラメータ指定またはプログラミング不要
ライセンスフリーの2.4 GHz ISMバンド