LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
ワイヤレスモジュール
1173477
LoRaWAN®経由の街路照明制御用IP68内蔵機器、230 V AC電源、6 Aメインリレー、2 Aスレーブリレー、DALIまたはアナログ出力、内蔵電力測定、モーションセンサによるスイッチング用の入力
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 過度サージ電圧保護装置 | あり |
| システム制限 | |
| 型式 | ワイヤレスモジュール |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ 32 (DALI通信経由) |
| 電源 | |
| 電源 | 通常 230 V AC -15 % / +10 % |
| 最大消費電流 | ≤ 4 mA |
| 電力消費 | < 1 VA |
| デジタル | |
| 出力名 | スイッチング出力 |
| 出力数 | 2 |
| 接点の種類 | b接点 |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 230 V +10 % |
| 最大スイッチング電流 | < 6 A |
| 接続方法 | 単線 |
| 機能 | |
| 基本機能 | LEDドライバ用コントローラ |
| 自動チャネル選択 | ADR |
| ワイヤレスライセンス | 欧州 |
| サポート対象国 | エジプト |
| アルバニア | |
| アンドラ | |
| アルメニア | |
| オーストリア | |
| バーレーン | |
| バングラディシュ | |
| ベラルーシ | |
| ベルギー | |
| ビルマ(ミャンマー) | |
| ボスニア/ヘルツェゴビナ | |
| ブルネイ・ダルサラーム | |
| ブルガリア | |
| カンボジア | |
| クロアチア | |
| キプロス | |
| チェコ共和国 | |
| デンマーク | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| ギリシャ | |
| アイスランド | |
| ハンガリー | |
| イラン | |
| イタリア | |
| ラオス | |
| ラトビア | |
| レバノン | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マケドニア | |
| マルタ | |
| モルダヴィア | |
| モンテネグロ | |
| モロッコ | |
| オランダ | |
| ニュージーランド | |
| ナイジェリア | |
| ノルウェー | |
| オーマン | |
| パキスタン | |
| フィリピン | |
| ポーランド | |
| カタール | |
| ルーマニア | |
| サウジアラビア | |
| セルビア | |
| シンガポール | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| 南アフリカ | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| チュニジア | |
| トルコ | |
| ウクライナ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| ポルトガル | |
| べトナム | |
| Wireless | |
| 型式 | LoRaWAN® EU 868 |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| 番号 | 1 |
| 周波数帯 | 868 MHz |
| ワイヤレス標準 | LoRaWAN® |
| 伝送容量 | 最大 20 dBm |
| 範囲 | 最長15 km |
| 受信感度 | - 140.00 dBm |
| 伝送手段 | LoRa® |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 |
| 幅 | 54 mm |
| 高さ | 134 mm |
| 奥行き | 33 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| ハウジングの材質 | ABS |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP68 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 55011 |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 1173477 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 339 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 266 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |