FL WLAN EPA 5N
-
ワイヤレスモジュール
2700488
WLAN Ethernetポートアダプタ、クライアント、WLAN 802.11 a/n、周波数5.15~5.25 GHz、IP65、接続:M12(DC 9~30 V)、M12(LAN)、オートクロスオーバー、PROFINETおよびPROFIsafeとの互換あり、ウェブベース管理、802.11i、WPA2、WPA-PSK、WEP、TKIP、AES、内蔵アンテナ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.824 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング (オス) |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供給電流 | 76 mA (約 24 V DC) |
| 消費電流 | 76 mA (約 24 V DC) |
| デジタル: | |
| 入力数 | 1 |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | 常時設置 |
| 機能 | |
| 動作モード | Ethernetクライアントアダプタ |
| 基本機能 | SNMP (V1)、DHCP、DCP、LLDP、syslog、高速ローミング、トリガ入力、モードボタン |
| 設定 | ウェブインターフェース、MODEボタン、ATコマンド(TCP/IP)、SSC |
| 自動チャネル選択 | あり |
| QoS | あり |
| セキュリティ | 802.11i |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64ビット/128ビット | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUSをサポート | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | ベルギー |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | (内部) |
| 周波数範囲 | 5.15 GHz ... 5.25 GHz (ISMバンド) |
| 周波数帯 | 5 GHz |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| 伝送容量 | 最大 14 dBm (EIRP) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802.11 a/n |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 |
| 幅 | 66 mm |
| 高さ | 91 mm |
| 奥行き | 34 mm |
| 寸法のメモ | M12接続なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 壁面取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 内部円偏波パネルアンテナ |
| アイテム番号 | 2700488 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 249.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 248.2 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | SE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL WST BASIC - ソフトウェア 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1683002
-
FL EPA RMS - DINレールアダプタ 2701133
-
FL EPA WMS - 取付けアダプタ 2701134
特長
保護等級 IP65
IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
統合型特殊アンテナ(EPA)