FL WLAN 24 DAP 802-11-US - ワイヤレスモジュール
2700451

WLANデュアルアクセスポイント(米国およびカナダ対応)、DC 24 V、PoE、IEEE 802.11 a/b/g、2.4 GHz、5 GHz、クライアントアダプタ、ダイバシティアンテナ、ウェブベース管理、802.11i、WPA2、WPA-PSK、RADIUS、WEP、TKIP、AES

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

2.4 GHzおよび5 GHz対応
高い防振性、耐衝撃性、EMI耐性
IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
数百m*