FL BLE 1300
-
ワイヤレスモジュール
1118418
Bluetooth LE 5無線モジュール、アンテナ内蔵、中央および周辺機器の動作モード、GATT、IP67/IP68、M12接続、9 V DC~30 V DC、イーサネット、TCPコマンド、DOを介した自律閾値分析
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーション | BLEセンサ |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 1 |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 0.7 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC (SELV/PELV) |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 供給電流 | 通常 25 mA (約 24 V DC) |
| 消費電流 | 最大 60 mA (約 9 V DC) |
| 電力消費 | 最小 0.5 W (約 24 V DC) |
| デジタル: | |
| 出力定格電流 | 最大 0.5 A |
| 電源入力 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング (オス) |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| 機能 | |
| 動作モード | Bluetooth LE 5 Central / Peripheral |
| 設定 | TCPコマンド |
| セキュリティ | Just works (encrypted) |
| Passkey | |
| Out of band | |
| ワイヤレスライセンス | e-shopに対応する地域、EU |
| サポート対象国 | ベルギー |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| 日本 | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| Ethernet 10/100 Mbps | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | M12 |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth Low Energy 5 |
| アンテナ接続方式 | (内部) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth Low Energy 5 |
| 伝送容量 | 最大 8 dBm (EIRP) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 Bluetooth Low Energy 5 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 83 mm |
| 高さ | 18.5 mm |
| 奥行き | 43 mm |
| 寸法のメモ | M12接続なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP68 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 注記 | 保護等級 |
| 気圧(動作) | 800 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 試験場の強度 | 3 V/m |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | ±2.2 kV |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55022 |
| 試験結果 | クラス B |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 内部アンテナ |
| アイテム番号 | 1118418 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN421 |
| GTIN | 4063151046941 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44.87 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1683002
特長
内蔵アンテナ
IP 65/66/67/68
コンパクト
Bluetooth 5
コンパクトな産業機器用設計