PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - ワイヤレスエレメント
2701563

WIN積層表示灯無線システムセット、C-UL-US認証付き、構成内容は、アンテナ付き本体x1、スレーブx3、ソフトウェアCD、USBケーブル(3 m)、ゴム脚x4、壁面への筐体取付け材

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

距離を延ばすリピータがそれぞれのワイヤレスエレメントに含まれる
配線を追加せずに既存のシグナルタワーを拡張可能
最大50のワイヤレスエレメントを同時に検出
他のワイヤレスアプリケーションと並列運転可能
エラーメッセージはメールで送信可能
ワイヤレスエレメントの範囲は直線視野300 m