有用な情報
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
剥き線工具
WIREFOX-D CX-2/SB - 替え刃
WIREFOX-D CX-2/SB
-
替え刃
1212304
WIREFOX-D CX-2の替え刃、剥き線長さは9.2 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブレード
寸法
幅
18 mm
長さ
35.5 mm
材料仕様
色
黒
ケーブル/ライン
ケーブル外径
2.5 mm ... 7.6 mm
販売用データ
アイテム番号
1212304
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH312Y
GTIN
4046356455381
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルストリッパー
製品 ヘルプ