WP 4120-WXPS - ウェブパネル
1148689

ウェブパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Yocto/Linux®、 Chromium Browser、 バスシステムなし。

製品の詳細








互換性のある製品

特長

起動が簡単 - IPおよびURLを入力するだけ
オープンウェブ標準でウェブサーバと表示ソフトウェアを自由に選択できて柔軟性がある
HTML5でJAVAまたはFlashプラグインのセキュリティアップデートは不要
PLCnext EngineerまたはCODESYSとの使用に最適
組込みLinux OS
セルフプログラミングによるJavaScriptアプリケーションを表示可能
SSL暗号化によるデータ伝送でセキュリティが保証された通信