WP 4070-WVRS
-
ウェブパネル
1148694
ウェブパネル; 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)); 800 x 480 ピクセル (WVGA); 262144 色; プロセッサ: Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz; インターフェース: 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Yocto/Linux®; ソフトウェア: Chromium Browser; バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
起動が簡単 - IPおよびURLを入力するだけ
オープンウェブ標準でウェブサーバと表示ソフトウェアを自由に選択できて柔軟性がある
HTML5でJAVAまたはFlashプラグインのセキュリティアップデートは不要
PLCnext EngineerまたはCODESYSとの使用に最適
組込みLinux OS
セルフプログラミングによるJavaScriptアプリケーションを表示可能
SSL暗号化によるデータ伝送でセキュリティが保証された通信