WP 09T/WS - ウェブパネル
2700309

ウェブパネル、 22.9 cm / 9"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 MicroBrowser、 バスシステムなし。

製品の詳細








特長

表示プロジェクトはPLC(ウェブサーバ)に保存するので装置交換が簡単
小型ブラウザ(WebVisitクライアント)をすべての装置に標準で組込み
8.9 cm(3.5インチ)~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
短時間で起動
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
プロジェクトに1回使用するだけなのでメンテナンスコストがかからない