WP 07T/WT - ウェブパネル
2400164

頑丈-ウェブパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG)、反射防止コーティング)、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 184 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 MicroBrowser、 バスシステムなし。

製品の詳細








特長

高い保護等級:IP67(前面)
-20 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
耐薬品性が良好(タッチパネル)
抗紫外線
前面の耐摩耗性が良好
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
表示プロジェクトはPLCに保存するので装置交換が簡単
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
短時間で起動
ニュートラルな前面
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計