WP 04T/701900
-
ウェブパネル
2913797
ウェブパネル、 8.9 cm / 3.5"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 MicroBrowser、 バスシステムなし。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
表示プロジェクトはPLC(ウェブサーバ)に保存するので装置交換が簡単
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
短時間で起動
ニュートラルな前面
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計