VIP/S/MC/KIT 17-24 - コネクタセット
VIP/S/MC/KIT 17-24
-
コネクタセット
2907268
ラベル17-24のVIPベースモジュールに接続するねじクランプ式プラグのペア
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
製品シリーズ
VIP I/O-Marshalling
電気特性
最大許容電流
8 A
定格電圧U
N
300 V (最大連続動作電圧)
出力データ
電圧範囲
300 V
定負荷電流
8 A
接続データ
制御システムレベル
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
極数
9
接続電線サイズ、単線
0.14 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
28 ... 16
締付けトルク
0.22 Nm ... 0.25 Nm
寸法
製品寸法
幅
44.68 mm
高さ
11.1 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
販売用データ
アイテム番号
2907268
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK115Z
GTIN
4055626257013
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.05 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
必須アクセサリ
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
ベースモジュール
2907024
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
-
ベースモジュール
2907209
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
-
ベースモジュール
2906596
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
ベースモジュール
2906630
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
ベースモジュール
2907025
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
ベースモジュール
2907186
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
ベースモジュール
2907187
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
ベースモジュール
2907210
特長
ねじクランプ式端子台の配線接続
プリント前のチャネルおよびシールドマーキング
ベースモジュールにすばやく簡単なプラグ式接続
製品 ヘルプ