cULus認証済み
認証ID: E60425-20171106| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40047737| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 232 A | 25 - 95 | ||
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 232 A、 電線のプラグイン接続方向: -90 °、 幅: 25 mm、 色: 灰。 ねじフランジ付き外部端子ハーフ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 232 A | 25 - 95 | ||