US-EMT (31X12,5)
-
挿入ラベル
0803848
挿入ラベル、 Siemens ET200SPコントローラをマーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 30、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 31 mm