US-EMT (13X109) YE
-
挿入ラベル
0803863
挿入ラベル、 カード、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 109 mm