US-EMT (103X23)
-
挿入ラベル
0803856
挿入ラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 23 mm、 テキストフィールドの幅: 103 mm