バッテリー搭載型UPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールとバッテリーは1つのケースに組み込まれています。それは上流に電源を接続する場合に過ぎません。
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
UPSユニット
2905907
バッテリー搭載型無停電電源装置、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、2x 0.8 Ah。
製品の詳細
| 概要 | |
| バッテリーに関する注意事項 | この製品には使用期限が限られたバッテリーが搭載されており、数か月ごとに充電する必要があります。製品パッケージには、バッテリーの起動や再充電が必要な時期が記載されています。一般的な使用期限は、「起動の期限」のバッテリーモジュール機器領域でご確認いただけます。 |
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| バッファ時間 | 45 最小 (0,5 A) |
| 20 最小 (1 A) | |
| 8 最小 (2 A) | |
| 5 最小 (2.5 A) | |
| 消費電流 | 2.8 A (最大) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| 内部ヒューズ | 5 A (電子) |
| 効率 | > 95 % (充電済みバッテリー用) |
| > 92 % (バッテリー動作) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 2.5 A |
| ブリッジ時間 | 300 s |
| 出力電力 | 60 W |
| 電力損失 | 3 W (電源動作) |
| 6 W (バッテリー動作) | |
| バッテリー動作 | |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | UOut = UIn - 0.5 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 2.5 A (常時) |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 20 V DC ... 27.3 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 2.5 A (常時) |
| 信号: 警報 | |
| 出力内容 | トランジスタ(24 V DC / 15 mA) |
| 信号: バッテリモード | |
| 出力内容 | トランジスタ(24 V DC / 15 mA) |
| 充電電流 | 200 mA |
| 定格容量 | 2x 0.8 Ah |
| 充電時間 | およそ 5 h |
| バッテリモジュール寿命 | 3 年 ... 5 年 (20 °C) |
| 保管可能期間(最後に起動した日付より) | 3 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 保管可能期間(最後に起動した日付より) | 3 月 ... 1 月 (20 °C ... 30 °C) |
| バッテリテクノロジ | 鉛充電式バッテリーモジュール |
| アキュムレータの種類 | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| バッテリ確認(サイクリック) | 60 s |
| バッテリーヒューズ | T 5 A 32 V |
| IQテクノロジ | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | 電源投入OK |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | 警報 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力 | |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | バッテリモード |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | サービス |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 製品の種類 | バッテリー搭載型DC UPS |
| 製品シリーズ | バッテリー搭載型UNO DC UPS |
| IQテクノロジ | なし |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 170312 h |
| 幅 | 110 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 84 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC+ABS |
| ケースの種類 | プラスチック製 |
| 底部ラッチの材質 | POM (Polyoxymethylene) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 60 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 13.2 Hz、振幅±1.0 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 13,2 Hz ... 100 Hz, 0.7g | |
| 標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2905907 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,128 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,186 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
互換性のある製品
特長
コンパクトで薄型