基本機能を備えた電源UNO POWER
体積当たりの出力容量が大きいコンパクトな電源UNO POWERを特にコンパクトコントローラボックスで使用する場合、最大240 Wの負荷に理想的なソリューションです。この電源ユニットにはさまざまな性能クラスと全体幅があります。効率が高く低消費アイドリングであることから高いエネルギー効率が確保できます。
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
-
電源
2904374
一次側スイッチ電源ユニット UNO POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 5 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: FILE E 214596IECEE CBスキーム
認証ID: DK-30305-A3-M1-ULEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
認証ID: FILE E 123528IECEE CBスキーム
認証ID: NL2-021191EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
電力密度が20 %高く制御盤が省スペース
90 %を超える効率性と0.3 W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率
屋外設置:-25~+70°Cの広域な温度範囲対応で可能