組込みの電源付きMINI UPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールと電源は1つのケース内にあります。UPSシステムを完成させるために必要なバッテリーモジュールは1台だけです。
鉛AGMテクノロジ付きバッテリーモジュールは、24 V DCまたは12 V DCの出力電圧用の定格負荷下で最大2時間のバッファ時間を有効にします。
MINI-DC-UPS/24DC/2
-
UPSユニット
2866640
製品の詳細
| DC動作 | |
| 入力電圧範囲 | 100 V DC ... 350 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 突入電流 | < 34 A (< 1.1 A2s) |
| 突入電流値 (I2t) | < 1.1 A2s |
| 出力保持時間 | 図を参照 |
| バッファ時間 | 20 最小 (2 A) |
| 回転式セレクタスイッチ | 設定可能時間:0.5分、1分、2分、3分、5分、10分、15分、20分、30分、連続 |
| 消費電流 | 0.6 A |
| 0.85 A (230 V AC) | |
| 1.1 A | |
| 1.5 A (120 V AC) | |
| 保護回路 | バリスタ |
| パワーファクタ | およそ 0.5 |
| 通常応答時間 | 100 ms |
| 内部ヒューズ | 3.15 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| 許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 効率 | > 83 % |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (AC入力電圧対応:DC 22.5~29.5 V、AC入力電圧非対応:DC 27.9~19.2 V) |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (通常モード、バッファモードではバッテリー電圧DC 27.9~19.2 Vによる) |
| 定格出力電流(IN) | 2 A |
| 出力電流制限 | 最大 3 A |
| ブリッジ時間 | 1200 s |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
| 最大容量性負荷 | 無制限 |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| 残存リプル | < 50 mVPP |
| 出力電力 | 48 W |
| ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 100 mVPP |
| 最大無負荷電力損失 | 3.8 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | 15 W |
| 電力損失バッテリ動作 | 2.1 W |
| 立ち上がり時間 | < 100 ms |
| 並列接続 | はい |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 2 A |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 定格出力電流(IN) | 2 A |
| 信号: アクティブ(ハイ=バッファモジュールをロード) | |
| 出力内容 | Power Good(電源OK) |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
| 出力電圧 | + 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 信号: アラーム | |
| 出力内容 | リレー出力 |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
| 出力電圧 | 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 200 mA |
| 信号: バッテリー充電 | |
| 出力内容 | リレー出力 |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
| 出力電圧 | 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 200 mA |
| 信号: バッテリーモード | |
| 出力内容 | リレー出力 |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
| 出力電圧 | 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 200 mA |
| 充電電流 | 1 A |
| 公称容量の範囲 | 0.8 Ah ... 1.3 Ah |
| メモリ媒体 | 外付け、バッテリー0.8 Ah / 1.3 Ah |
| IQテクノロジ | なし |
| ネットワーク管理 | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | COMBICONネジ接続式コネクタ |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | COMBICONネジ接続式コネクタ |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号出力: アクティブ(ハイ=バッファモジュールをロード) | |
| 状態表示 | 「Power Good(電源OK)」のLED、緑 |
| 状態表示に関する注意事項 | バッファモジュールをロード:LED ON |
| 信号出力: アラーム | |
| 状態表示 | LED (赤) |
| 状態表示に関する注意事項 | 動作不良/アラーム: LEDが点灯 |
| 信号出力: バッテリー充電 | |
| 状態表示 | LED黄色に点滅 |
| 状態表示に関する注意事項 | バッテリー充電/バッテリーを充電中: LEDが点滅 |
| 信号出力: バッテリーモード | |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 状態表示に関する注意事項 | バッテリーモード/バッファモード: LEDが点灯 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV (タイプテスト) |
| 2 kV (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源搭載型DC UPS |
| 製品シリーズ | 電源搭載型MINI DC UPS |
| IQテクノロジ | なし |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (制御盤が閉じている場合) |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 67.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 107 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ケースの種類 | ポリアミドPA、色:緑 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
| 標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| ハウジング | レベル3 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV |
| 空気中の放電 | 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
| 出力 | 2 kV (レベル3―非対称:電線-接地) |
| 信号 | 1 kV (レベル2 - 非対称:導体 - 接地) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 4 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
| 2 kV (レベル4 - 対称:電線-電線) | |
| 出力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
| 1 kV (レベル3 - 対称) | |
| 信号 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
| 1 kV (レベル3 - 対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | レベル3 |
| 周波数範囲 | 10 kHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| アイテム番号 | 2866640 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUM13 |
| GTIN | 4046356113533 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 486 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 447 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 9.642 kg CO2e |
特長
高い動作安全性―広範囲な信号伝達と温度変化に対応するバッテリー充電
クイック取付け – COMBICONコネクタで簡単に接続でき配線に手間取らない