UCT3-TM 6 CUS - 端子台マーキング
0829956

端子台マーキング、 Wieland社製とLegrand社製の端子マーキング用、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6 mm、 個別ラベル数: 60、 テキストフィールドの高さ: 7.4 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UCT3-TM ... UniCardマーキングのラインアップにはWielandおよびLegrand端子台用マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能