UCT-TM 10 VT CUS
-
端子台マーキング
0829627
端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 10.2 mm、 個別ラベル数: 36
製品の詳細
| 概要 | 熱転写型プリンタで印字可能 |
| ピッチ | 10.2 mm |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 36 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 6 |
| スロットタイプ | 高 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 幅 | 9.74 mm |
| 高さ | 10.64 mm |
| 奥行き | 4.60 mm |
| ピッチ | 10.2 mm |
| 長さ | 10.5 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| 色 | 紫 (RAL 4005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PC |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| Scratch resistance | |
| 仕様 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2013(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Immersion in chemicals, oil & fuel | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| Saltwater (saturated 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test passed |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | Test passed |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 深いマーキング溝にスナップ止め |
| アイテム番号 | 0829627 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8118 |
| GTIN | 4046356597760 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.4 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
UCT-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの製品に適したマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能