UC-TMN 7,5 CUS
-
端子台マーキング
0824690
端子台マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 差込み、 端子台幅: 7.5 mm、 個別ラベル数: 64、 テキストフィールドの高さ: 6.9 mm、 テキストフィールドの幅: 3.97 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-TMN ... UniCardマーキングのラインアップには小型端子台、変流端子台、COMBICONプリント基板接続用端子台などマーキングピンホルダ付き製品のマーキングが含まれれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証