UC-TM 4 OG CUS
-
端子台マーキング
0824576
端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 オレンジ(RAL 2003)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 4.2 mm、 個別ラベル数: 120、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 3.6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
シートには機能テキストを含むスペースがある