VAL-US-SPP-480D/40-P - クラス2サージ保護プラグ
1790789

VAL-SPPまたはVAL-US-SPPベースエレメントと併用するためのサージ保護プラグ、UL Recognized認証タイプ1コンポーネントおよびIECタイプ2、バリスタおよび熱式分離器内蔵、プラグイン、ローカルステータスインジケータ(グリーン/レッド)付き。

製品の詳細









互換性のある製品


特長

UL Recognized認証タイプ1およびIECタイプ2の汎用サージ保護プラグ
グリーン/レッドのローカル光学式表示による明確な状態表示
機械式コーディングにより安全な設置が可能