大規模梱包
VAL-MS BE/FM/120
-
タイプ2サージ保護ベースエレメント
2908652
VALVETRAB MSシリーズのクラス2アレスタ用ベースエレメント、リモート表示接点あり。設計:1チャネル
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 感電防止制御盤に取付け。側面UC > 500 Vの距離のアプリケーション用で、接続エリアの接地部品を含む異なる通電部間の距離は5 mm以上であること。 |
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 動作電流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.6 mm |
| 高さ | 96.8 mm |
| 奥行き | 51.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 1 HP |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6 |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 600 V AC |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 定格電圧 | 690 V AC |
| SPDタイプ | 4CA |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 10 ... 2 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2908652 |
| 梱包単位 | 120 pc |
| 最低注文数 | 120 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1321 |
| GTIN | 4055626317892 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 68.35 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - 配線ブリッジ 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 配線ブリッジ 2858470
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
さまざまな定格電圧で、幅広いアプリケーション
高いモジュール性で、あらゆるアプリケーションに対応する個別ソリューションを提供