計測制御テクノロジおよび信号用サージ保護
TTC-3-LCP - カバー
TTC-3-LCP
-
カバー
2908843
TERMITRAB complete TTC-3... 端子台を終了するためのエンドカバー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
タイプ
終端板
取付け
取付けタイプ
DINレール: TH 35 - 7.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
寸法
幅
2.2 mm
高さ
105.4 mm
奥行き
68 mm
販売用データ
アイテム番号
2908843
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CL226Z
GTIN
4055626348261
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.8 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV GL
認証ID: TAE000027G
UL Listed
認証ID: FILE E 138168
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.037 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ