有用な情報
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
端子台アクセサリ
TS-TB 6-T - 絶縁プレート
TS-TB 6-T
-
絶縁プレート
1772613
絶縁プレート、 奥行き: 62.5 mm、 幅: 1 mm、 高さ: 66.5 mm、 色: 濃いグレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
1 mm
高さ
66.5 mm
奥行き
62.5 mm
NS 35/7、5の奥行き
66 mm
NS 35/15の奥行き
73.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1772613
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ1X
GTIN
4067923385665
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.4 g
関税率
39269097
生産国
IN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886