TPM 3154 - タッチパネル
2404525

船舶-タッチパネル、 39.05 cm / 15.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、65536 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+ / MicroBrowser、 バスシステムなし / DualCAN

製品の詳細








特長

組込みのホーンから音による警告
サードパーティシステムとでも柔軟に通信可能
外部センサ用フローティング出力
DIN EN 60945に準拠した認定コンパス安全距離
光吸収フロントプレート
減光可能なバックライト