TPM 3090 - タッチパネル
2404519

船舶-タッチパネル、 22.9 cm / 9"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+ / MicroBrowser、 バスシステムなし / DualCAN。

製品の詳細








特長

組込みのホーンから音による警告
サードパーティシステムとでも柔軟に通信可能
外部センサ用フローティング出力
DIN EN 60945に準拠した認定コンパス安全距離
光吸収フロントプレート
減光可能なバックライト