TPE070BGW/A00290029 S00131 - タッチパネル
2401641

頑丈-タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz、 4x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし

製品の詳細







互換性のある製品