TP70XIT-10/3101C110 S00050 - タッチパネル
2401148

タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 6.0、 Movicon™、 バスシステムなし

製品の詳細