TP57AT/783000 S00008
-
タッチパネル
2401117
タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし