TP57AM/702000 S00045
-
タッチパネル
2401082
タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-FSTN ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、256 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 6.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。