TP43AT/703000 S00008 - タッチパネル
2401067

タッチパネル、 10.92 cm / 4.3"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、480 x 272 ピクセル (WQVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。

製品の詳細