TP21AS/732000 S00001
-
タッチパネル
2401025
タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 MPI