TP21AM/762000 S00001 - タッチパネル
2401020

タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-FSTN ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、5 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 INTERBUS 512 kbps。

製品の詳細