TP185SKG/200114041 S00134
-
タッチパネル
1017116
タッチパネル、 47 cm / 18.5"-TFT ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、1366 x 768 ピクセル (WXGA)、65536 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし