TP154STM/100130003 S00069 - タッチパネル
2401001

タッチパネル、 39.05 cm / 15.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、65536 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし

製品の詳細