TP154BTM/A00690009 S00131 - タッチパネル
2401651

タッチパネル、 39.05 cm / 15.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、262144 色、 Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz、 4x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-422/485)、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 DualCAN

製品の詳細