TP151XIT-10/3101C240 S00017
-
タッチパネル
2400968
タッチパネル、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1024 x 768 ピクセル (XGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 IniNet Browser、 バスシステムなし