TP151AT/732000 S00003 - タッチパネル
2400961

タッチパネル、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT / TSDiag、 MPI

製品の詳細