TP121ZTS/400320002 S00064 - タッチパネル
2400927

タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz、 4x USB Host 2.0、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® CE 6.0、 Visu+、 バスシステムなし

製品の詳細