TP105XIT-10/3103C240 S00041
-
タッチパネル
2400845
タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 1x COM (RS-232/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisIT、 バスシステムなし