TP105STS/100630003 S00069 - タッチパネル
2400830

タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-422/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 DualCAN

製品の詳細