TP105AT/702000 S00016 - タッチパネル
2400810

タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 IniNet Browser、 バスシステムなし

製品の詳細