TP104AT/702000 S00009 - タッチパネル
2400790

タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、640 x 480 ピクセル (VGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし

製品の詳細