TP090ATW/107330000 S00001
-
タッチパネル
2400766
タッチパネル、 22.9 cm / 9"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 MPI