TP070ATW/107420000 S00001 - タッチパネル
2400718

タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 CAN

製品の詳細