TP070ATW/107030000 S00044
-
タッチパネル
2400710
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 6.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。